Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný šedá, 7.5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-075 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-080 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-085 | |
|
1.952,80 CZK
Ceníková cena
|
2.027,90 CZK
Ceníková cena
|
2.103,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45, přímý, 8-pólový | RJ45, přímý, 8-pólový | RJ45, přímý, 8-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR stíněný šedá, 7.5 m | PUR stíněný šedá, 8 m | PUR stíněný šedá, 8.5 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD