Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 1.5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-015 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | |
|
2.102,70 CZK
Ceníková cena
|
2.178,10 CZK
Ceníková cena
|
2.328,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 1.5 m | PUR stíněný zelená, 2 m | PUR stíněný zelená, 3 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD