Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný modrá, 3 m
Kabel, upozornění
CAT 6A
Alternativní varianty produktu
0.02 m, PUR, M12x1, Konektor
0.30 m, PUR, M12x1, Konektor
0.50 m, PUR, M12x1, Konektor
1.00 m, PUR, M12x1, Konektor
1.50 m, PUR, M12x1, Konektor
2.00 m, PUR, M12x1, Konektor
3.00 m, PUR, M12x1, Konektor
5.00 m, PUR, M12x1, Konektor
7.00 m, PUR, M12x1, Konektor
10.00 m, PUR, M12x1, Konektor
15.00 m, PUR, M12x1, Konektor
25.00 m, PUR, M12x1, Konektor
30.00 m, PUR, M12x1, Konektor
35.00 m, PUR, M12x1, Konektor
40.00 m, PUR, M12x1, Konektor
45 m, PUR, M12x1, Konektor
50.00 m, PUR, M12x1, Konektor
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-030 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-070 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.328,20 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR stíněný modrá, 3 m | PUR stíněný zelená, 3 m | PUR stíněný modrá, 7 m |
| Kabel, upozornění | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | CAT 6A |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD