Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS0007

BCS G34KN2-UST20G-AV02

Válcové kompaktní provedení bez závitu

Rozměr
Ø 34 × 81 mm
Konstrukční řada
G34
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
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
Ø 34 × 81 mm
Konstrukční řada
G34
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
40 Hz
Dosah
0–16,2 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-25...70 °C
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Schválení/konformita
CE
WEEE
UKCA
cULus
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02