Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 30 × 143 mm
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
40 Hz
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
| BCS M30KM7-PPH15G-S04U | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 143 mm | Ø 30 × 87 mm |
|---|---|---|
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný |
| Spínací frekvence | 40 Hz | 100 Hz |
| Dodatečné vlastnosti | Programovatelná drátěná spojka spínacího kontaktu / rozpínacího kontaktu (NO/NC) je zapojená: drátěná spojka spínacího kontaktu (NO): rozpínací kontakt (NC) | - |
| Materiál pouzdra | PBT PC | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–36 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 65 | IP 66 |
| Konstrukční řada | - | M30 |
| Senzitivita | - | spínací vzdálenost seřiditelná |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD