Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS0019

BCS M12T4D1-XXS80G-EP02-GZ01-002

Metrické kompaktní provedení pro externí zesilovače signálu

Rozměr
Ø 12 × 34 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR
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
Ø 12 × 34 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR
Rozhraní
Speciální rozhraní
Dosah
1–8 mm
Senzitivita
seřiditelný na základním zařízení
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...80 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02