Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS003F

BCS D30T401-NOC15C-EP02

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů

Rozměr
Ø 30 × 4 mm
Konstrukční řada
D30
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Ø 30 × 4 mm
Konstrukční řada
D30
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
2–15 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
10–35 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02