Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 18 × 73 mm
Konstrukční řada
M18
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BCS M18TTI2-POC15G-AT02 | BCS M18TTI2-PSC15G-AT02 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.638,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 73 mm | Ø 18 × 73 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M18 | M18 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PTFE | Kabel, 2,00 m, PTFE |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PTFE | PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD