Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS007E

BCS M30BBM3-NPC30G-EP02

Kapacitní snímače hladiny

Rozměr
Ø 30 × 82 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
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
Ø 30 × 82 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
10–35 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Krytí
IP 66
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02