Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M30
Rozměr
Ø 30 × 82 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02 | BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | |
|
2.634,00 CZK
Ceníková cena
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 82 mm | Ø 30 × 82 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný |
| Spínací frekvence | 2 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | - |
| Funkce | Smart Level 15 | - |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
- |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD