Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS0085

BCS D50OO04-NPCFAC-EV02

Kapacitní snímače hladiny

Rozměr
Ø 50 × 10 mm
Konstrukční řada
D50
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Ø 50 × 10 mm
Konstrukční řada
D50
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
2 Hz
Senzitivita
seřiditelný podle média
Funkce
Smart Level 15
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Materiál pouzdra
POM
Aktivní plocha, materiál
POM
Teplota prostředí
-10...60 °C
Provozní napětí Ub
10–35 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02