Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Brzy již není k dispozici

BCS008H

BCS R08RR01-PSMFAC-EP02

Krychlové provedení s učitelnou spínací vzdáleností

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
Doporučená alternativa
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
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 Hz
Senzitivita
seřiditelný podle média
Funkce
Smart Level 15
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Materiál pouzdra
PP
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02