Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS0095

BCS S41SS01-GPCFAG-S49G

Kapacitní snímače hladiny

Konstrukční řada
Snímač hladiny náplně
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
5 Hz
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
Snímač hladiny náplně
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
5 Hz
Senzitivita
seřiditelný podle média
Materiál pouzdra
PSU
Aktivní plocha, materiál
PSU
Teplota prostředí
-10...105 °C
Provozní napětí Ub
10–35 V DC
Schválení/konformita
CE
Krytí
IP 64
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02