Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS009C

BCS S20TT01-PSLFAG-ET02

Kapacitní snímače hladiny

Rozměr
Ø 7 × 51,5 mm
Konstrukční řada
S20
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 7 × 51,5 mm
Konstrukční řada
S20
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 Hz
Senzitivita
nastaveno, potenciometr zajištěn
Funkce
Smart Level 15
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Materiál pouzdra
PTFE
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
5...100 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
Krytí
IP 68
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02