Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS00AU

BCS M12TTG1-PSM40C-ET02

Válcové provedení se závitem M12

Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
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
Ø 12 × 50 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
1–4 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PTFE
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...60 °C
Provozní napětí Ub
12–35 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02