Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 30 × 78,5 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBE2-NOC25H-S04K | BCS M30BBE2-PSC25H-S04K | |
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 78,5 mm | Ø 30 × 78,5 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD