Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů
Rozměr
40 × 40 × 10 mm
Konstrukční řada
Q40
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 0,50 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,5-GS49 | BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.196,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 10 mm | 40 × 40 × 10 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | Q40 | Q40 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 0,50 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 1–20 mm | 1–20 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD