Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímací hlavy pro následně zapojené zesilovače
Rozměr
Ø 6,5 × 19 mm
Konstrukční řada
G06
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 3,00 m, PUR
Rozhraní
Speciální rozhraní
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
3.016,10 CZK
Ceníková cena
|
3.195,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 19 mm | Ø 6,5 × 19 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | G06 | G06 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 3,00 m, PUR | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR |
| Rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní |
| Dosah | 0,1–3 mm | 0,1–3 mm |
| Senzitivita | seřiditelný na základním zařízení | seřiditelný na základním zařízení |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD