Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BDG0297

BDG HC040-B0M1-LARM2-1218-0000-S5A1

Absolute rotary angle sensors

Princip měření
Hallův snímač
Rozsah měření
0...180°
Směr otáčení
Po směru hodinových ručiček
Max. snímatelná rychlost
100 1/min
Přesnost
±1°
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip měření
Hallův snímač
Rozsah měření
0...180°
Směr otáčení
Po směru hodinových ručiček
Max. snímatelná rychlost
100 1/min
Přesnost
±1°
Přesnost opakování
0.13 °
Rozlišení
≤ 0,09 °
Rozhraní
Analogové napětí 0–5 V
Distance magnet - sensor
0–10 mm, magnet na přední straně
Připojení
Konektor, M12 × 1
Provozní napětí Ub
10–32 V DC
Krytí
IP 67, IP 69
Teplota prostředí
-40...85 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02