Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 30 × 56 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES M30MI-NSC10B-BV05 | BES M30MI-NSC10B-BV03 | BES 516-359-E4-Y-05 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.330,30 CZK
Ceníková cena
|
2.145,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 56 mm | Ø 30 × 56 mm | Ø 30 × 36 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 400 Hz | 400 Hz | 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 12–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD