Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 36 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-355-E4-Y-PU-05 | BES M18MD-NSC50B-BV02-003 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.036,40 CZK
Ceníková cena
|
4.528,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 36 mm | Ø 18 × 36 mm | Ø 18 × 56 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 375 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD