Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 37,5 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-357-E4-C-02 | BES 516-357-E4-Y-03 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 37,5 mm | Ø 12 × 35,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD