Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES00WU

BES 516-362-E4-Y-02

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 30 × 48,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
nelícující
Dosah
15 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 30 × 48,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
nelícující
Dosah
15 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01