Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 4 × 44 mm
Tvar
D4,0
Montáž
nelícující
Dosah
5 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES G04ED-NSC50F-S26G | BES G04ED-PSC50F-S26G | |
|
-
Ceníková cena
|
2.246,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 4 × 44 mm | Ø 4 × 44 mm |
|---|---|---|
| Tvar | D4,0 | D4,0 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PET-C | PET-C |
| Připojení | Konektor, konektor M5 × 0,5 | Konektor, konektor M5 × 0,5 |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD