Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES01FA

BES 516-346-H2-C-S9

Indukční jednopolohové spínače

Rozměr
54 × 22 × 48 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Dosah
5 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 1000 Hz
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
54 × 22 × 48 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Dosah
5 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 1000 Hz
Montáž
lícující montáž
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01