Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
30 × 10,5 × 16,5 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BES 517-352-N2-C | BES 517-351-SA2-C | |
|
-
Ceníková cena
|
5.000,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 30 × 10,5 × 16,5 mm | 30 × 10,5 × 16,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 2 500 Hz | 2 500 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktivní plocha, materiál | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Připojení | Konektor, DIN 46244 | Konektor, DIN 46244 |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 00, pouzdro IP 65 | IP 00, pouzdro IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD