Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
40 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZC-NSC20B-BP02 | BES 516-300-S170-02 | BES Q08ZC-PSC20B-BP02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
2.131,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 8 × 8 mm | 40 × 8 × 8 mm | 40 × 8 × 8 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 5 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD