Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače s faktorem 1
Rozměr
40 × 40 × 62 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
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
| BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01-007 | BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.195,00 CZK
Ceníková cena
|
2.885,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 62 mm | 40 × 40 × 62 mm | 40 × 40 × 62 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT, částečně povlakovaný | PBT, částečně povlakovaný | PBT, částečně povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | keramicky povlakovaný | keramicky povlakovaný | keramicky povlakovaný |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti |
Faktor 1 odolný při svařování |
Faktor 1 odolný při svařování |
Faktor 1 odolný při svařování |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD