Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
40 × 40 × 62 mm
Tvar
40x40
Montáž
nelícující
Dosah
30 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
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
| BES Q40KFU-PAC30F-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC30F-S04G | BES Q40KFU-PSC30F-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 62 mm | 40 × 40 × 62 mm | 40 × 40 × 62 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD