Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
120 × 40 × 40 mm
Tvar
40x40
Montáž
nelícující
Dosah
40 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
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
| BES 517-132-U7-H | BES 517-132-M7-H | |
|
-
Ceníková cena
|
2.380,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 120 × 40 × 40 mm | 120 × 40 × 40 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 40 mm | 40 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiál pouzdra | Hliník PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Provozní napětí Ub | 10–55 V DC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD