Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.
Zrušeno

BES027J

BES M30MF-GOC15B-S04K

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 30 × 50 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
pólovaný rozpínací kontakt (NC)
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
Ø 30 × 50 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
pólovaný rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
400 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–36 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01