Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES02N2

BES 517-561-H-RK

Indukční jednopolohové spínače

Rozměr
60 × 11,8 × 59,9 mm
Materiál pouzdra
PA 12
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 1000 Hz
Montáž
lícující montáž
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
60 × 11,8 × 59,9 mm
Materiál pouzdra
PA 12
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 1000 Hz
Montáž
lícující montáž
Způsob připojení
1. Spínací místo: Šroubovací svorky
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 14.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91