Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 63,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
kvazilícující
Dosah
12 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
1.805,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 63,5 mm | Ø 18 × 66 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | kvazilícující | - |
| Dosah | 12 mm | 12 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 550 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, chromovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68, podle BWN Pr. 20 |
| Schválení/konformita |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD