Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
50 × 25 × 10 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
lícující montáž
Dosah
2,5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BES 516-3009-SA2-MO-C-10 | BES 516-3009-SA2-MO-C-05 | |
|
-
Ceníková cena
|
7.399,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 50 × 25 × 10 mm | 50 × 25 × 10 mm |
|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | 50x25x10 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Hliník | Hliník |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 10,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD