Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 62 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
2,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M08EH-PSY25F-S49G-D01 | BES M08EH-PSC40F-S49G | BES M08MH-PSC30E-S49G | |
|
-
Ceníková cena
|
1.154,00 CZK
Ceníková cena
|
1.188,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 62 mm | Ø 8 × 60 mm | Ø 8 × 60 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 2,5 mm | 4 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 300 Hz | 4 000 Hz | 900 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C, Posun teploty max. (% Sr) > 15 % platí v rozsahu 50 až 70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Odolný vůči působení magnetického pole | - | - | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | - | - | IP 68 |
| Dodatečné vlastnosti | - | - |
Faktor 1 Odolný při svařování (magnetické pole 100 kA/m) |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD