Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES03H4

BES M30MF-GOC15B-BP00,3-GS04

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 30 × 42,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
pólovaný rozpínací kontakt (NC)
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
Ø 30 × 42,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
pólovaný rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
400 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–36 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
EAC
CE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01