Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční senzory pro mytí a hygienu
Rozměr
Ø 18 × 54,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BES M18EE1-PSY80F-S04G-L01 | BES 515-360-E5-T-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.805,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 54,5 mm | Ø 18 × 54,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4571) |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PA 12 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Krytí | IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
CE cULus Ecolab FDA EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Krytí | - | IP 68, podle BWN Pr. 27 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD