Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES047M

BES M12EA-POC60F-EP00,3-GS04

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 12 × 17 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
6 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
Ø 12 × 17 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
6 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
2 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, materiál
LCP
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01