Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11

Indukční bezpečnostní snímače

Hladina výkonu
d
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Doba reakce max.
1 ms
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Hladina výkonu
d
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Doba reakce max.
1 ms
Schválení/konformita
CE
cULus
Bezpečnost
EAC
WEEE
Směr najíždění
libovolně k aktivní ploše
Bezpečná spínací vzdálenost Sao
5 mm
Bezpečná vypínací vzdálenost Sar
7 mm
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
PNP OSSD; PNP rozpínací kontakt (NC)
Montáž
lícující montáž
Rozměr
Ø 18 × 70,5 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Krytí
IP 67
Materiál pouzdra
Mosaz, bílý bronz
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01