Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12

Indukční bezpečnostní snímače

Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Doba reakce max.
200 ms
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Doba reakce max.
200 ms
Schválení/konformita
CE
cULus
Bezpečnost
EAC
WEEE
Směr najíždění
libovolně k aktivní ploše
Bezpečná spínací vzdálenost Sao
20 mm
Bezpečná vypínací vzdálenost Sar
45 mm
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
2× PNP OSSD
Montáž
nelícující
Rozměr
40 × 40 × 66 mm
Teplota prostředí
-25...60 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Krytí
IP 67
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01