Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES05TE

BES M18MF2-PSC50B-BV02-X01

Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Rozměr
Ø 18 × 60 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 18 × 60 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
300 Hz
Materiál pouzdra
Br-Ni, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-20...60 °C, viz Certifikát
Ex. kategorie
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CSA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01