Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES05TY

BES M12MG2-GNX20B-S04G-X04

Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Rozhraní
NAMUR
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
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Rozhraní
NAMUR
Spínací frekvence
380 Hz
Materiál pouzdra
Br-Ni
Aktivní plocha, materiál
PA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
7–9,6 V DC
Teplota prostředí
-25...75 °C, viz Certifikát
Ex. kategorie
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Krytí
IP 67
IP 67
Schválení/konformita
cCSAus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01