Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Cylindrické skleněné vlákna s přímou a úhlovou optikou
Provedení
Ø 6, standard
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
2 m
Materiál pláště
PUR
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LCC-UZG-20-2 | BFO 18A-LCC-UZG-20-1,5 | |
|
7.657,70 CZK
Ceníková cena
|
6.716,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Ø 6, standard | Ø 6, standard |
|---|---|---|
| Referenční základní zařízení | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Vláknitý typ materiálu | Sklo | Sklo |
| Délka kabelu L | 2 m | 1.5 m |
| Materiál pláště | PUR | PUR |
| Dosah | 200 mm | 200 mm |
| Teplota prostředí | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Materiál | Mosaz černěný | - |
| Aktivní plocha, vlákna | Svazek Ø 1,0 mm | Svazek Ø 1,0 mm |
| Aktivní plocha, uspořádání vláken | homogenní svazek | homogenní svazek |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD