Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Cylindrické skleněné vlákna s přímou a úhlovou optikou
Provedení
Ø 2, standard
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
2 m
Materiál pláště
Silikon, na nerezové oceli
Doporučená alternativa
BFO0024
Optické senzory
BFO 18A-LGG-SMG-10-1
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LGG-SMG-10-2 | BFO 18A-LGG-SMG-10-1 | |
|
9.998,30 CZK
Ceníková cena
|
6.970,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Ø 2, standard | Ø 2, standard |
|---|---|---|
| Referenční základní zařízení | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Vláknitý typ materiálu | Sklo | Sklo |
| Délka kabelu L | 2 m | 1 m |
| Materiál pláště | Silikon, na nerezové oceli | Silikon, na nerezové oceli |
| Dosah | 100 mm | 100 mm |
| Teplota prostředí | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Materiál | Ušlechtilá ocel | - |
| Aktivní plocha, vlákna | Svazek Ø 1,4 mm | Svazek Ø 1,4 mm |
| Aktivní plocha, uspořádání vláken | homogenní svazek | homogenní svazek |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Použití | - | pro vláknová zařízení BFB |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD