Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Cylindrické skleněné vlákna s přímou a úhlovou optikou
Provedení
M5, standard
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
3 m
Materiál pláště
PUR
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAA-UZG-30-3 | BFO 18A-XAA-UZG-30-1,5 | |
|
4.681,10 CZK
Ceníková cena
|
3.002,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | M5, standard | M5, standard |
|---|---|---|
| Referenční základní zařízení | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Vláknitý typ materiálu | Sklo | Sklo |
| Délka kabelu L | 3 m | 1.5 m |
| Materiál pláště | PUR | PUR |
| Dosah | 20 mm | 20 mm |
| Teplota prostředí | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Materiál | Mosaz černěný | - |
| Aktivní plocha, vlákna | Svazek Ø 3,0 mm | Svazek Ø 3,0 mm |
| Aktivní plocha, uspořádání vláken | segmentovaný svazek | segmentovaný svazek |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD