Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Cylindrické skleněné vlákna s přímou a úhlovou optikou
Provedení
Ø 2, optika 90°
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
1 m
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.892,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Ø 2, optika 90° | Ø 2, optika 90° |
|---|---|---|
| Použití | pro vláknová zařízení BFB | pro vláknová zařízení BFB |
| Referenční základní zařízení | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Vláknitý typ materiálu | Sklo | Sklo |
| Délka kabelu L | 1 m | 0.5 m |
| Materiál pláště | Silikon, na nerezové oceli | Silikon, na nerezové oceli |
| Dosah | 10 mm | 10 mm |
| Teplota prostředí | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Materiál | Ušlechtilá ocel | - |
| Aktivní plocha, vlákna | Svazek Ø 1,4 mm | Svazek Ø 1,4 mm |
| Aktivní plocha, uspořádání vláken | segmentovaný svazek | segmentovaný svazek |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD