Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Optické senzory
Provedení
Ø 3, tenký hrot, optika 90°
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB 75K-001-...
Vláknitý typ materiálu
PMMA
Délka kabelu L
2 m
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
7.159,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Ø 3, tenký hrot, optika 90° | Ø 3, tenký hrot, optika 90° |
|---|---|---|
| Použití | pro vláknová zařízení BFB | - |
| Referenční základní zařízení | BFB 75K-001-... | BFB 75K-001-... |
| Vláknitý typ materiálu | PMMA | PMMA |
| Délka kabelu L | 2 m | 2 m |
| Materiál pláště | PE | PE |
| Dosah | 75 mm | 75 mm |
| Teplota prostředí | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Materiál | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, vlákna | Ø 1,0 mm | Ø 1,0 mm |
| Aktivní plocha, uspořádání vláken | Jednotlivé vlákno | Jednotlivé vlákno |
| Krytí | IP 65 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD