Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Optické senzory
Provedení
5 × 10, světelná mřížka
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB 75K-001-...
Vláknitý typ materiálu
PMMA
Délka kabelu L
2 m
Doporučená alternativa
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
Brzy již není k dispozici
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-AD-EAK-52-02 | BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.670,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | 5 × 10, světelná mřížka | 5 × 10, světelná mřížka |
|---|---|---|
| Použití | pro vláknová zařízení BFB | pro vláknová zařízení BFB |
| Referenční základní zařízení | BFB 75K-001-... | BFB 75K-001-... |
| Vláknitý typ materiálu | PMMA | PMMA |
| Délka kabelu L | 2 m | 2 m |
| Materiál pláště | PE | PE |
| Dosah | 450 mm | - |
| Teplota prostředí | -35...65 °C | -55...70 °C |
| Materiál | Mosaz poniklovaný | Mosaz poniklovaný |
| Aktivní plocha, vlákna | Ø 0,25 mm (16×) | Ø 0,25 mm (16×) |
| Aktivní plocha, uspořádání vláken | Řádek | Řádek |
| Krytí | IP 65 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD