Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFO005Z

BFO D22-XA-CD-EAK-110-02

Čtvercové plastové vlákna s úhlovým a přímým připojením

Provedení
6 × 19, světelná mřížka
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB 75K-001-...
Vláknitý typ materiálu
PMMA
Délka kabelu L
2 m
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
6 × 19, světelná mřížka
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB 75K-001-...
Vláknitý typ materiálu
PMMA
Délka kabelu L
2 m
Materiál pláště
PE
Dosah
100 mm
Teplota prostředí
-55...70 °C
Materiál
Mosaz poniklovaný
Aktivní plocha, vlákna
Ø 0,25 mm (32×)
Aktivní plocha, uspořádání vláken
Řádek
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06