Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BFO00H2

BFO S1-XAT-07B-MZG-16-01

Optické senzory

Provedení
M6, standard
Referenční základní zařízení
BFS 33M-GSS-..
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
1 m
Materiál pláště
Nerezavějící ocel
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
M6, standard
Referenční základní zařízení
BFS 33M-GSS-..
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
1 m
Materiál pláště
Nerezavějící ocel
Dosah
80 mm
Teplota prostředí
-40...250 °C
Materiál
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, vlákna
Ø 1,6 mm
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06